Răcitor cu montare laterală, WAL
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Răcitor cu montare laterală, WAL
nVent HOFFMAN Wall Mount Chillers are designed to mount on the wall or door of a Battery Energy Storage system enclosure. They provide efficient, precise liquid cooling for batteries to optimize operation.
Standarde industriale
UL/cUL listed; file SA6453
CE
IP55
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Răcitor răcit cu aer care asigură răcirea cu lichid a bateriilor din sistemele de stocare a energiei
- Capacitate de răcire 14 kW
- Componente cu viteză variabilă pentru eficiență ridicată
- Control precis al temperaturii lichidului
- Interval amplu de temperaturi ambiante
Specificații
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.