Kit de montare laterală, BPF
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Kit de montare laterală, BPF
Kitul pentru montaj lateral permite instalarea unui răcitor vortex la fața locului și în numeroase poziții diferite în afara incintei, ceea ce înseamnă că poate fi utilizat pentru aplicații multiple. Fără acest kit, răcitorul vortex poate fi instalat la fața locului, dar numai pe acoperișul dulapului.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Kiturile de montare laterală fac posibil montajul pe o parte a unui dulap electric atunci când spaţiul din partea superioară este limitat. Kiturile de montare laterală menţine gradele TYPE /IP. Acestea se montează într-un ejector electric standard.
- Material: Aluminiu în BPF9001 şi 9002, respectiv oţel inoxidabil 303 în BFP9003 şi 9004.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Specificații
Material
Aluminiu; Stainless Steel
Finish
Lustruit
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.