Panouri laterale pentru soclu | Cofrete cu montaj pe perete, PA
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Panouri laterale pentru soclu | Cofrete cu montaj pe perete, PA
Aceste panouri laterale pentru plintă astupă spațiulde sub dulap, dacă se impune.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Capace laterale pentru soclu P, ranforsate prin plierea muchiilor.
- Material: Oţel de 1.5 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7022.
- Cantitate pachet: 2 buc. pentru înălţimea de 100 mm şi 4 bucăţi pentru înălţimea de 200 mm.
Specificații
Thickness
1.5mm
Thickness
16ga
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color Code
RAL 7022
Color
Umbra Gray
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.