Cărucior inteligent de cabluri, SWT
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cărucior inteligent de cabluri, SWT
Căruciorul de cabluri nVent HOFFMAN este proiectat să se potrivească cu diferite tipuri de suporturi de cabluri pentru aproape orice dimensiune de cablu, precum și cu pachetele de cabluri. Căruciorul de cabluri oferă o soluție flexibilă și ergonomică pentru optimizarea ansamblurilor de cabluri. În funcție de cerințele dvs., puteți alege o versiune standard, sau dacă doriți să digitalizați datele despre cablare, o versiune inteligentă.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Livrare: Cărucior de cabluri cu afișaj integrat, software și software și sistem computerizat bazat pe Windows, prelungitor cu 2 prize, mufă USB și 3 suporturi de cabluri (mic, mare și pachet), licență pentru asistentul PWS
- Material: Oțel și aluminiu
- Finisaj: Acoperire cu vopsea structurată RAL 7024
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.