Set piuliţe elastice, OISN
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Set piuliţe elastice, OISN
Aceste piulițe elastice permit montajul facil al componentelor pe panou, fără a fi necesară prelucrarea.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Piuliţele elastice pentru montarea facilă a componentelor, fără a fi necesară prelucrarea panoului.
- Cantitate pachet: 10 bucăţi.
- The nuts provide a fast and flexible way of installing small components directly to the walls of the panel
- Spring nuts for fixing components easily, without any machining in the panel
- 10 pieces
Specificații
Finish
Plated
Material
Oțel
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.