Opritor de uşă pentru cadru pivotant, ESFD
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Opritor de uşă pentru cadru pivotant, ESFD
Opritorul pentru cadrul culisant al ușii, care poate fi montat cu ușurință la locație, împiedică închiderea acestuia în mod neașteptat, ceea ce mărește gradul de siguranță a muncii.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru a permite blocarea cadrului pivotant în orice poziţie până la unghiul de deschidere maxim. Montat direct pe cadrul pivotant şi pe suport. Opritorul uşii poate fi deconectat cu uşurinţă pentru a oferi posibilitatea deschiderii maxime a cadrului pivotant. Poate fi montat în partea superioară sau inferioară. SFDP este necesar pentru montarea opritorului de uşă SFD într-un cadru pivotant parţial.
- Material: Glisiere din aluminiu cu opritor din plastic.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu accesorii de montare.
Specificații
Thickness
3mm
Thickness
11ga
Material
Oţel Zincat
Finish
Oțel Zincat
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.