Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Swing Frame side mounted Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Cadru pivotant montat lateral, ESFS

Un cadru pivotant pentru echipamentele de 19" care oferă spațiu de montaj suplimentar pentru astfel de echipamente, precum și acces din spate la componentele și echipamentele montate în interior, prin deschiderea sa. Oferă spațiu suplimentar pe latura de închidere a profilelor de 19", pentru a optimiza spațiul util disponibil pentru echipamentele care vor fi montate pe cadrul pivotant.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii
Caracteristici
Specificații
Thickness 3mm
Thickness 11ga
Material Oţel Zincat
Finish Oțel Zincat
Beneficii
Resurse Videoclip
ESFS

Play

Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.