Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

1015300047_18803 Product Photo Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Syspend 281-Max Intermediate Joint

Syspend 281-Max Intermediate Joint to join two horizontal tubes together for a longer run. Arm can be rotated or turned 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing. Use of the Intermediate Joint reduces the system load capacity to 179 lb. (81.2 kg) at 3.3 ft. (1 m).

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Resurse Videoclip
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.