Syspend 281-Max Tube
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Syspend 281-Max Tube
Syspend 281-Max tubes provide structural integrity and act as conduit for equipment wiring. Tubes attach to system components with 6 set screws on each end of the tube. Set screws allow for easy adjustment and leveling of the system. Set screws are provided with thread sealer providing secure connections.
Detalii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Set screws are provided with system couplings, not the tubes
- Tubes 750 mm and longer include drilling template to assist with drilling and tapping the holes when the tube is cut to length
- Assembled Syspend 281 HMI Arm System has a max weight load of 281 lb. (127.7 kg)
Specificații
Material
Aluminiu
Finish
Anodized
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.