Transposition Sections Lay-in Hinged-Cover
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Transposition Sections Lay-in Hinged-Cover
Secțiuni de transpunere a capacului rabatabil în poziție culcată sunt utilizate când este necesară rotirea la 90 de grade a părții deschise a traseului cablului, menținând în același timp funcția de culcare.
Standarde industriale
Certified by Canadian Standards Association.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Lay-in Hinged-Cover Transposition Sections are used when it is necessary to rotate the open side of the wireway run by 90 degrees and still retain the lay-in feature
Specificații
Color Code
ANSI 61
Finish
Galvanizat; Vopsit Pulbere
Color
Gray
Material
Oţel Zincat
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.