Acoperiş ventilat | Dulapuri industriale, CVR
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Acoperiş ventilat | Dulapuri industriale, CVR
Placa de ventilație pentru acoperiș asigură o ventilație naturală ieftină, oferind în același timp protecție împotriva insectelor și împotriva prafului.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Acoperiş ridicat cu degajări de ventilare de 2,5 mm şi filtru.
- Material: Placă din oţel de 1,5 mm. Filtru: EU 4 conform cu DIN 24185.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată, RAL 7035.
- Temperatură de rezistență: 100°C.
- Protecție: Conform IP 31 | TYPE 1.
- Cantitate pachet: 1 bucată cu suporturi de montare şi filtru de ventilaţie.
- Notă: Ridică înălţimea dulapului cu 40 mm.
Specificații
Thickness
1.5mm
Thickness
16ga
Color
Light Gray
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color Code
RAL 7035
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.