Profile pentru montare verticală, AVB
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Profile pentru montare verticală, AVB
Aceste profile de montaj oferă posibilități suplimentare de fixare, ceea ce mărește flexibilitatea instalării accesoriilor și a componentelor electrice.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Pentru montarea cadrelor pivotante pe înălţime completă sau parţială. SFBP este montat direct pe AVB. Echipat cu tipar de orificii de 25 mm. Pentru alte scopuri de montare pot fi utilizate piuliţe încastrabile CNM. Montat pe orificiile balamalei, în partea frontală a cofretului. Pentru cofretele din oţel inoxidabil este necesară prelucrarea.
- Material: Oţel galvanizat de 2 mm.
- Cantitate pachet: O pereche cu accesorii de montare.
Specificații
Thickness
2mm
Thickness
14ga
Finish
Galvanizat
Material
Oţel Zincat
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.