Noi accesorii seismice clasificate pentru Zona 4, adăugate la portofoliul IEC disponibile în stoc
Pentru clienții cu aplicații în mediile cu cel mai mare risc de cutremure și vibrații excesive, nVent a adăugat noi accesorii de stoc la portofoliul global de cofrete nVent HOFFMAN cu clasificare IEC.
Pentru dulapurile industriale MCS standard sunt disponibile acum noi kituri de ranforsare (gama SBK-Z4) fabricate din oțel galvanizat și baze de soclu solide (gama PSB-Z4). Îndeplinesc cerințele Telcordia GR-63-CORE Zona 4, făcând dulapului să reziste la vibrații cu accelerații de până la 1,6 g în toate direcțiile.
- Gama SBK-Z4 are un cadru ranforsat, adăugând rigiditate în partea din spate și în partea laterală a dulapului cu designul său cu bară transversală.
- Gama PSB-Z4 aduce un plus de înălțime, gestionare comodă a cablurilor și rigiditate.
Soluțiile seismice sunt recomandate pentru aplicații în zonele seismice Telcordia, centrale electrice, căi ferate și aeroporturi, unde vibrațiile și alte mișcări pot suprasolicita cadrul, componentele și conexiunile echipamentelor.
Aflați mai multe despre noile accesorii seismice clasificate pentru Zona 4: