Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Protecție seismică

Protecție seismică

APLICAȚII CU PROTECȚIE SEISMICĂ

05 Antisismicos.jpg

Soluții adaptate pentru a închide și a proteja sistemele tehnologice împotriva mișcărilor seismice

  • Rackuri și cofrete construite cu rezistență și rigiditate superioare, pentru a proteja echipamentele operaționale și de comunicații în cazul unui cutremur sau acolo unde sunt prezente vibrații și alte mișcări.
  • Utilizarea soluțiilor cu protecție seismică nu este recomandată numai în zonele predispuse la cutremure, ci și acolo unde echipamentele critice sunt supuse vibrațiilor și altor mișcări care pot suprasolicita cadrul, componentele și conexiunile echipamentului.
  • Centralele electrice, căile ferate și aeroporturile sunt exemple de locuri unde sunt prezente mișcări sau vibrații care nu au legătură cu activitatea seismică.
  • Standarde, cerințe și conformitate industrială pentru rackuri și cofrete: Aprobare de construire Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building System (NEBS™), California Building Code (CBC), International Building Code (IBC), Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) cu preaprobare de la certificarea producătorului (OPM), IEC 61587

PRODUSE

COFRETE CU PROTECȚIE SEISMICĂ

Dulap industrial cu protecție seismică cu acces dublu, tip 4

Ideal unde este necesar accesul din față sau din față și din spate. Aceste cofrete de tip 4 au o construcție monocorp solidă cu unghiuri de rack de 19 inchi pentru a susține echipamentul. Aceste cofrete sunt ideale pentru adăpostirea și protejarea echipamentelor de rețea și comunicații de praf, lichide și evenimente seismice.

Dulap industrial cu protecție seismică cu acces dublu, tip 3R 4 4X 12

Ideal unde este necesar accesul din față sau din față și din spate. Aceste cofrete au o structură monocorp solidă și includ unghiuri de rack de 19 inchi pentru a susține echipamentul. Aceste cofrete sunt ideale pentru adăpostirea și protejarea echipamentelor de rețea și comunicații împotriva coroziunii, lichidelor și evenimentelor seismice. Modelele cu lățimea de 36 de inchi includ un sistem vertical de gestionare integrală a cablurilor, compatibil cu cabluri de rețea din cupru și fibră.

Pachete industriale de protecție seismică ProLine G2

Pachetele industriale de protecție seismică nVent HOFFMAN ProLine G2 sunt soluții complet configurate capabile să reziste la activități seismice specifice Zonei 4, cu o sarcină a panoului de 1000 lb (454 kg), fără degradare a integrității structurale sau a performanței funcționale. Pentru comoditate, un singur cod de piesă include un cadru, o singură ușă solidă, un mâner care se încuie cu cheie, parte superioară solidă, capac spat solid, capace laterale solide, subpanou de montare complet, placă de presetupe, bază complet etanșată de 100 mm, inele de ridicare și o serie de alte componente structurale. Notă: Pentru întrebări specifice aplicației, consultați-vă cu fabrica.

RACKURI ȘI DULAPURI

Rack seismic cu cadru deschis și 2 stâlpi

Concepute pentru aplicații expuse la vibrații și activitate seismică, rackurile seismice cu cadru deschis și 2 stâlpi integrează sistemul de gestionare a cablurilor într-un cadru din oțel complet sudat, de grosime mare. Folosite în centre de date de comunicații și camere de telecomunicații, rackurile pot fi combinate cu rackuri standard cu 2 sau 4 stâlpi pentru a extinde sistemele existente.

Rack seismic cu cadru deschis și 4 stâlpi

Rackurile seismice cu cadru deschis și 4 stâlpi combină siguranța montării unui dulap cu accesibilitatea unui rack. Folosite în centre de date de comunicații și camere de telecomunicații supuse activității seismice sau vibrațiilor, aceste rackuri cu adâncime reglabilă sunt compatibile cu echipamente de rețea mai adânci și mai grele și pot fi combinate cu rackuri standard cu 2 stâlpi sau cu alte rackuri cu 4 stâlpi, pentru a extinde sistemele existente.

Dulap cu protecție seismică

Dulapurile cu protecție seismică protejează echipamentele de rețea LAN și WAN, serverele și echipamentele de telefonie/mesagerie vocală în timpul activităților seismice din Zona 4, fiind ideale și pentru zone cu vibrații ridicate cu capacități mari de sarcină.

ACCESORII CU PROTECȚIE SEISMICĂ

Kit panou de rack seismic

Folosit la transformarea unui dulap industrial standard în dulap industrial seismic. Panoul de rack permite instalarea echipamentelor cu montare în rack în interiorul dulapurilor industriale cu lățime de 36 inch.

Kit de îmbinare cofrete seismice

Permite conectarea a două cofrete de rețea. Necesită eliminarea capacelor laterale de pe ambele dulapuri îmbinate. Suporturile se folosesc în perechi. Include opt suporturi și elemente de montare.

Kituri de montare panouri seismice

Kitul de două suporturi pentru panouri se instalează în dulapul industrial. Utilizați elementele de montare furnizate în aceste kituri pentru a monta panouri complete.