EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO Advanced EMC Plus, Dual Mesh Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel
A cover plate is used for electromagnetic shielding and as mechanical protection.The cover can be screwed onto the side panel.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Dual mesh top and bottom covers with EMC and airflow optimized perforation, for highest RF-shielding requirements
- Fulfills the requirements of the fire safety standard EN 62368-1
- For PCBs with standard formats
- Cover plate for bolting to the side panel
- Suitable for use with all horizontal rails, besides Rugged
Specificații
Material
Aluminiu
Product Type
Cover Plate
Product Family
EuropacPRO
Finish
Passivated
Type
Perforated
Works With
Subracks
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.