Varistar CP Deco Frame
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Varistar CP Deco Frame
The deco frame is a perfect fit for the Varistar CP without a front door. It conceals any cabling on the sides of the cabinet, streamlining cable routing and equipment mounting for a more efficient installation process and simultaneously improving the cabinet's appearance.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Conceals cabling beside the 19” panel mount, streamlining cable routing and equipment mounting for a more efficient installation process
- Provides easier access to the cabinet's internal components with hinged or removable panels, simplifying maintenance or repairs
- Imparts improved functionality, appearance, and durability for Varistar CP cabinets without a door
- Can be assembled at front and/or rear
Specificații
Static Load
400kgf
Product Type
Cabinet/Rack Frame
Material
Oțel
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.