EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Light, Unshielded
Non-EMC shielded subrack for backplane mounting, light version.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Subrack with side panel type L ("light") with integrated 19" support brackets
- Horizontal rail type "light"
- Aluminum construction
- Rear horizontal rails for backplane mounting with insulation strip
- Installed load up to 7.5 kg
- Supplied as space-saving flat-pack
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Modifications such as cutouts, different finishes or dimensions available
Specificații
Material
Aluminiu
Finish
Anodized; Passivated
EMC Shielding
No
Product Type
Subrack/Chassis
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.