HF Frame Type Plug-In Unit Front Panel, Refrofit Shielding
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
HF Frame Type Plug-In Unit Front Panel, Refrofit Shielding
Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive, with lateral slots for EMC stainless steel gasket. (please order separately), pressed-in alignment pin; trapezium shaped handle, gray, PPE, UL 94 V‐1.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Al, 2.5 mm, front anodized, rear conductive, with lateral slots for EMC stainless steel gasket (please order separately), pressed-in alignment pin; trapezium shaped handle, gray, PPE, UL 94 V‐1
- Front Panel with handle to bolt onto HF plug-in unit
Specificații
Rack Height
3U
Material
Aluminiu
Finish
Anodized; Passivated
Type
Front Panel
Product Type
Side Panel
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.