Frame Type Plug-In Unit Extruded Side Panel, Screw-On Option
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Frame Type Plug-In Unit Extruded Side Panel, Screw-On Option
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Integrated lateral groove to accept a PCB
- Side Panel for constructing a plug-in unit consists of an Al extrusion
- Top / Bottom cover can be screwed on
Specificații
Rack Height
3U
Works With
Frame Type Plug-In Unit
Finish
Passivated
Type
screw-fixed
Product Type
Side Panel
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.