EuropacPRO Perforated Rail for Connector
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
EuropacPRO Perforated Rail for Connector
Perforated flat rail for connector mounting i.a.w. EN 60603-2 and DIN 41612, on VT horizontal rails.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- In conjunction with rear horizontal rails, VT
- For Connector Mounting in accordance with EN 60603-2, DIN 41612
Specificații
Material
Aluminiu
Finish
Passivated
Product Type
Perforated Rail
Catalog
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.