Frame Type Plug-In Unit Rear Panel, Cut-Out for Multiple Connectors
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Frame Type Plug-In Unit Rear Panel, Cut-Out for Multiple Connectors
Rear Panel for frame type plug-in units, with cut-outs for multiple connectors in accordance with EN 60603-2.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Rear Panel for bolting to extruded side Panel or side Panel rear angle
- For EN 60603 (DIN 41612) connectors, types: B, C, D, F, H, Q, R, S
Specificații
Works With
Frame Type Plug-In Unit
Type
Rear Panel
Product Type
Side Panel
Material
Oțel
Finish
Oțel Zincat
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.