Tip-up Foot for Chassis, Plastic
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Tip-up Foot for Chassis, Plastic
Flexible and robust Tip-up foot for chassis, with carrying capacity of 25 kg per foot. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO, Comptec and Interscale.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Mounting holes are provided in bottom of case
- Load-carrying capacity 25 kg per foot, max case weight: 50 kg
Specificații
Product Family
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Product Type
Foot
Type
Foot
Material
Polyamide
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.