Extractor Handle Trapezoid Form, Type 1
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Extractor Handle Trapezoid Form, Type 1
Extractor handle trapezoid form 1 can be used to extract PCBs. The handle must be assembled into the slot of the front panel.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Handle closed laterally, PC, UL 94 V-0
- Pivot bush
- Identification plate, Al, 1.5 mm, anodized, cut edges plain
- Board support die-cast zinc
- In the 6U version, space can be created for SMD components on the left side by swapping the top and bottom handles and thus moving the PCB position 1 HP to the right
Specificații
Type
Extractor
Works With
Front Panels
Product Type
Handle
Material
Polycarbonate
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.