Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

handle extractor Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Extractor Handle Trapezoid Form, Type 2

Extractor handle trapezoid 2 form can be used to extract PCBs. The handle is preassembled. This enables a user to mount the handle easliy to a front panel. Available in 3 colors and with / without guiding PIN.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Type Extractor
Works With Front Panels
Product Type Handle
Material Polycarbonate
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.