Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 0.1" Offset
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Plug-In Unit U-Profile Front Panel for IEL, IET, Type 2, 0.1" Offset
U-Profile front panel can be shielded with a textile gasket. It can be combined with the IEL and IET or the type 2 handle in trapezoid form, PCB mounting = 0,1" offset.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Manufacturing process causes various surface structures to appear between 4 to 12 HP and 14 to 16 HP
- Front panel, 3 U
- Stainless steel alignment pin pressed-in
- Al extrusion, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
- U-profile, shieldable with textile EMC gasket
- For IEL/IET/Trapeziform Type 2 handle
- For front mounting, PCB fixing with 0.1" offset
Specificații
Rack Height
3U
Material
Aluminiu
Finish
Anodized; Passivated
Accessory Type
Front panel
Product Type
Front Panel
Type
Front Panel for Handle (PIU)
Catalog
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.