Jordstavar
nVent ERICO är en ledande tillverkare av jordningsstavar och erbjuder ett komplett program av jordstavar och tillbehör som uppfyller olika typer av kundkrav. nVent ERICO erbjuder allt från våra branschledande kopparbundna jordstavar till stavar i massiv koppar, rostfritt stål eller galvaniserat stål och en lösning som du kan lita på.
Filter tillämpat: 1
Produkter | 6 resultat (76 artiklar)

Kopparbunden jordstav, spetsig
nVent ERICO kopparbundna stavar kombinerar stålets styrka för enkel installation med molekylbundet koppar för långvarig korrosionsbeständighet.

Solid Copper Ground Rod, spetsig
Solida kopparstavar, tillverkade av högledande, hårt dragen koppar, som är idealiska för högt jordmotstånd eller områden med hög salthalt.

Solid koppar jordstav, sektionell invändig gänga
Solida kopparstavar, tillverkade av högledande, hårt dragen koppar, som är idealiska för högt jordmotstånd eller områden med hög salthalt.

Kemisk jordelektrod saltblandning
Enskilda förpackningar med saltblandning finns tillgängliga för försäljning separat från den kemiska jordstavsenheten.

Kopparbunden jordstav, gängad
nVent ERICO kopparbundna stavar kombinerar stålets styrka för enkel installation och molekylbundet koppar, med rullgängningsprocess för långvarig korrosionsbeständighet.

Rostfritt stål jordstång, sektionsinvändig gänga
lång livslängd, mekanisk hållfasthet, korrosionsbeständighet, galvaniskat olika metaller, invändiga gängor, körtillbehör, utdragbara.