Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Järnvägsanslutningar

Rälsanslutningar och lösningar

nVent ERIFLEX är nästa generation för järnväg

nVent ERIFLEX tillhandahåller innovativa och anpassade produkterbjudanden med tydliga fördelar jämfört med traditionell kabel för moderna järnvägar. Läs om hur du kan övervinna hinder med nVent ERIFLEX egenutvecklade urval av moderniserade järnvägslösningar.

Järnvägslösningar


Traditionella strömkablar är skrymmande, begränsade i räckvidd, svåra att böja och är inte lämpade för trånga eller små utrymmen. Nästa generation av inbyggda energiomvandlingssystem kräver en bättre lösning. Låt inte begränsningarna hos traditionell kabel få ditt nästa järnvägsprojekt att spåra ur.

NVENT ERIFLEX ADVANCED SOLUTIONS GER DIG:

nVent ERIFLEX Flexible Busbar
nVent ERIFLEX Advanced Flexible Busbar Installation

Flexibilitet

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced flexibla skena är extremt flexibel och möjliggör anslutningar i trånga utrymmen. Flexibar Advanced kan böjas och formas till alla storlekar vilket gör den idealisk för unika järnvägstillämpningar.

ERIFLEX Space Saving Graphic
1. 20% volume reduction

Utrymmesbesparingar

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced flexibla skena har en låg profil och är extremt kompakt. Framför allt upptar nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 25 % mindre volym och väger 30 % mindre än traditionell kabel.

Cabinet with cables compared to nVent ERIFLEX Flexibar
2. Cabinet with Cables 3. nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

Förstklassig prestanda

nVent ERIFLEX-produkter har förstklassiga prestanda jämfört med konventionell kabel. Flexibar Advanced kan med sin högre ampacitet ersätta flera dragningar av konventionell kabel.

nVent ERIFLEX vs. PVC Insulation Test
Left: nVent ERIFLEX Advanced Technology Right: PVC Insulation

Säkerhet och kravefterlevnad

nVent ERIFLEX erbjuder en rad Advanced Technology-lösningar, som består av produkter med materialsammansättningar med låg rökutveckling, är halogenfria, flamhämmande och kan arbeta vid höga temperaturer, vilket är kritiska egenskaper för elektriska systemkomponenter på järnväg. Båda Flexibar Advanced flexibla skena och IBS Advanced isolerade och flätade ledare uppfyller kraven i EN-45545-2.

Presenterade produkter


 

nVent ERIFLEX Advanced

Som ledande inom industrin för elektriska strömledare har nVent ERIFLEX arbetat för att möta marknadens behov genom att utveckla en unik och säkrare lösning för termoplastiska elastomerer (TPE). Efter omfattande forskning har nVent ERIFLEX Advanced Technology upprättat en ny guldstandard som kombinerar unika funktioner: Låg rökutveckling, halogenfri, flamsäker (LSHFFR) och höga temperaturegenskaper utan att kompromissa med flexibiliteten hos våra strömledarsortiment.

Dessutom erbjuder våra skenfästen, fördelnings- och strömplintar samt isolatorer samma Advanced Technology-unika säkerhetsfunktioner. Se hur våra nVent ERIFLEX-produkter kan lösa även de mest komplexa problemen av idag.

Visa produkter

Behöver du skräddarsydda lösningar?

Elanslutningslösningar tillverkade på beställning (MTO) från nVent ERIFLEX erbjuder skalbar anpassning och snabb leverans. Vårt MTO-program gör det möjligt för kunder att välja en unik längd, bredd, tjocklek och hålmönster för att uppnå en sömlös anslutning för varje tillämpning.

Kontakta oss

Ta reda på mer


nVent Low Voltage Power Distributions Solutions at Work on Railways

Play

Läs mer om nVent ERIFLEX Advanced Technology för järnväg

Se vår video för att lära dig mer om fördelarna med våra nVent ERIFLEX Advanced Technology-produkter för järnvägsindustrin, se rälsspecifika certifieringar, tillämpningsfördelar och mer här.

Titta nu
nVentRailwaySolutions.png image

nVent järnvägslösningar

Järnvägstrafik arbetar i en tuff, elektriskt utmanande miljö. nVent-lösningar hjälper järnvägar att undvika kostsamma elektriska skador och serviceavbrott och stödjer integreringen av känslig elektronik som driver nästa generations järnvägsteknik.

Besök nu
ERICO_H84330.png image

Hämta järnvägsresurser

Hitta en mängd olika resurser för nVent ERIFLEX Advanced Technology för järnväg och våra andra nVent-produktlinjer för järnväg här.

Hämtningscenter för järnväg

Är du redo att komma igång med nVent ERIFLEX för järnväg?

Kontakta teknisk support om du har frågor eller kom igång med ditt projekt med vårt säljteam här.

KONTAKTA OSS