Skip to main content
Välj inställningar för land/språk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH32584.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Information

Design

Specifikationer

Märkström vid vanlig tillämpning 400 - 4500 A
Max. arbetsspänning, IEC (Ui) 1000;1500
Arbetstemperatur -40 to 130 °C
Arbetstemperatur -40 to 266 °F
Yta Elförzinkat
Material Stål;Glasfiberförstärkt polyamid
Uppfyller IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (glödtrådstest 960 °C)
Brandklassning UL® 94V-0

Diagrams

Tillämpningsbilder Resurser CAD
Video
nVent ERIFLEX Marine and Offshore Market

Play

Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy