CAPB-sexkantsmutter med gängad tapp
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
CAPB-sexkantsmutter med gängad tapp
Information
Resurser
CAD
Design
- For use with DH Distance Holder and Spacer
Specifikationer
Temperatur
176 °F Max
Temperatur
80 °C Max
Yta
Elförzinkat
Material
Stål;Polystyren
Brandklassning
UL® 94HB
Broschyr
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.