Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Viktiga konstruktionsdelar i infrastruktur för elbilsladdning

Key EV Charging Infrastructure Design Elements Hero Banner
NYHETSARTIKEL
Viktiga konstruktionsdelar i infrastruktur för elbilsladdning

I takt med att elfordon (EV) blir vanligare är den fortsatta tillväxten av laddningsinfrastrukturen för elbilar avgörande för att hålla fordonen på vägen. Elfordon och eldriven transport bidrar till en mer hållbar framtid, och att laddningsstationer för elfordon är tillförlitliga är avgörande för att segmentet ska fortsätta växa. Företag som investerar i produktion och infrastruktur för e-mobilitet behöver lösningar som är skalbara, driftsäkra och snabbt kan tas i bruk för att möta den ökande efterfrågan. 

I USA nådde försäljningen av helelektriska fordon och hybridmodeller 20 % av den totala nybilsförsäljningen för första gången förra året. Vi kan räkna med fortsatt tillväxt i användningen av elfordon och därmed behovet av laddningsinfrastruktur.  

När folk ser en laddningsstation är det ofta bara laddpelare och kablar de lägger märke till. Men det utgör bara en liten del av den teknik som krävs för att bygga en säker och tillförlitlig distribuerad snabbladdningsstation. Laddningsstationer har oftast flera laddpelare anslutna till elnätet och utrustning för strömförsörjning och omvandling, däribland en transformator och en växelriktare (för att omvandla AC-ström till DC-ström för pelarna) samt mät- och kopplingsutrustning. Om en laddningslösning använder förnybar energi behöver den även specialutrustning för det, till exempel en MPPT-solcellsomvandlare (Maximum Power Point Tracking) och ett BESS-system för energilagring (Battery Energy Storage). MPPT-utrustning justerar solpanelernas spänning och ström för att maximera mängden energi som levereras till laddstolparna. BESS tillför mycket, särskilt för att ladda fordon på natten när solpanelerna inte producerar ström. 

Key-EV-Charging-Infrastructure-Design-Elements-Story-Image.png


Flera viktiga konstruktionselement kan påverka hur väl elbilsladdningsstationer fungerar:

Pålitlig konstruktion 

Pålitlig konstruktion är avgörande för EV-infrastruktur, särskilt för användarupplevelsen och underhållbarhet. Om något går ner behöver teknikerna åtkomst för att upprätthålla drifttiden. När man bestämmer var en laddningsstation ska förläggas är det viktigt att samarbeta med det lokala elbolaget för att avgöra om elnätet har tillräcklig kapacitet. Om elnätet är överbelastat kommer det inte att kunna hantera laddningsstationens behov. Dessutom måste komponenterna i laddningsinfrastrukturen ha rätt UL- och NEMA-klassningar för att uppfylla kraven för utomhusbruk. Eftersom stationerna är placerade utomhus måste de vara byggda för att tåla väder och vind. Ofta utsätts utrustningen för utsatta miljöer, värme, kyla och salt. En av de vanligaste orsakerna till elektronikhaverier är överhettning, vilket gör det jätteviktigt att tänka på rätt kylning och värmeavledning. För att garantera säkerheten bör utrustningen i en laddningsstation vara skyddad mot obehörig åtkomst och skadegörelse. Tillförlitlig design kan förbättra kundupplevelsen, främja nätstabilitet och stödja användarnas säkerhet.  

Servicetillgänglighet 

Framgångsrika laddningsstationer måste för användarnas skull vara lätta att komma åt och snabba att underhålla. När laddningsinfrastrukturen är lättillgänglig och lättanvänd blir det mer lockande för folk att köra elbil. Detta är en viktig faktor för att fler ska börja köra elfordon och övergången till mer hållbar transport. Eftersom människor använder laddningsinfrastrukturen varje dag är elsäkerhet av största vikt.  

Skydd 

Utan ordentligt skydd för miljö och personal kommer laddningsinfrastrukturen inte att fungera väl på lång sikt. Åska eller inducerade överspänningar kan förstöra eller skada kommunikationssystem och data. Överspänningsskyddsenheter för data och signalsystem är designade att transientskydda utrustning mot inducerade spänningstoppar i en kompakt design. I det ingår överspänningsskydd, kraft- och åskskyddssystem. Tillförlitlig design kan förbättra kundupplevelsen, främja nätstabilitet och stödja användarnas säkerhet. 

Skydd för EV-infrastruktur kan omfatta säkerhetsstandarder och föreskrifter för att minska risken för elolyckor samt bästa praxis som tillfredställande personalutbildning för alla inom installation, underhåll och drift av laddningsinfrastruktur. Ordentligt skyddad infrastruktur kan leda till avsevärda minskningar av växthusgasutsläpp och att elfordon blir vanligare på gatorna. 

Optimal installation 

Installationen kan avgöra om laddningsinfrastrukturen fungerar eller inte. Om man planerar att installera laddningsstationer för elbilar kan det vara bra att utnyttja partnerskap med elbolag för att räkna ut de optimala lägena. Myndigheter och elbolag vill att processen ska vara så enkel, säker och effektiv som möjligt. Några aspekter på optimal installation som kan nämnas är högkvalitativa material för att förlänga laddningsinfrastrukturens livslängd, bedömning av platsens elektriska kapacitet för att säkerställa tillräcklig hållbarhet, samt regelefterlevnad.  

nVent erbjuder ett brett utbud av innovativa och tillförlitliga lösningar som kopplar samman och skyddar laddningsinfrastrukturen för elfordon, samtidigt som de minskar den totala installationskostnaden och ökar designflexibiliteten. Med våra produkter och ingenjörsexpertis är nVent en tillförlitlig partner inom en mängd olika e-mobilitetstillämpningar.  

Läs mer om hur du kan samarbeta med nVent →

About nVent

Om nVent

Vi ansluter och skyddar med innovativa elektriska lösningar. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som bidrar till att bygga en mer hållbar och elektrifierad värld.  

Få veta mer
Data Center and Networking Solutions

Datacenterlösningar

Vi har mer än 15 års erfarenhet av vätskekylning och nVents ingående expertis kring tekniska tillämpningar och globala närvaro gör att vi kan skapa effektiva lösningar som ger optimal prestanda och hög tillförlitlighet i miljöer för avancerad databehandling.

Få veta mer
Community Involvement

Kultur

Vi ger medarbetare möjlighet att vara djärva, kreativa tänkare, vilket driver engagemang och höga prestationer. Vår företagskultur har belönats med ett antal utmärkelser. 

Få veta mer
ESG

Nyheter och insikter

På sidan Nyheter och insikter visas företagets senaste ekonomiska resultat, strategiska partnersamarbeten och hållbarhetsinsatser som demonstrerar företagets åtagande avseende innovation och samhällsengagemang i branschen för elanslutningar och skydd.

Få veta mer