Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Upplev skillnaden - välj vätskekylning

Lösningar för vätskekylning i datacenter

Effektiv vätskekylning för högpresterande datorsystem

Vätskekylningslösningar kan ge betydligt högre kylningseffektivitet jämfört med traditionella luftkylningsmetoder. Våra hybridlösningar för vätska-till-luft hjälper kunderna att förbereda datacenter för nästa generations teknik utan att helt bygga om sin arkitektur.

Storskalig vätskekylning för AI

Vätskekylning är avgörande för att skala upp AI eftersom det innebär effektiv hantering av den värme som alstras av högpresterande datorsystem. Detta tillvägagångssätt förbättrar tillförlitlighet, minskar energiförbrukning och tillgodoser de omfattande beräkningsbehoven för AI-uppgifter.

Håll allting svalt - kolla in våra tjänster!


Branschledande företag samarbetar för att främja högpresterande databehandling

nVent är stolta över att samarbeta med branschexperter för att utveckla innovativa tekniska lösningar som utformats för de mest utmanande kylproblemen vid högdensitetsberäkningar. Vi har mer än 15 års erfarenhet av vätskekylning och nVents ingående expertis kring tekniska tillämpningar och globala närvaro gör att vi kan skapa effektiva lösningar som ger optimala prestanda och hög tillförlitlighet i miljöer för avancerad databehandling.


Vätskekylningslösningar för GB200 och framåt

02 DNS news thumb2

Kylvätskefördelarenheten(CDU) är hjärtat i vätskekylningssystemet och pumpar kylvätskan med rätt temperatur direkt till chipp eller servrar.

02 DNS news thumb

nVent Liquid-to-Air LTA Sidecar Heat Rejection Unit (HRU) är ett integrerat system som stöder upp till två rack vätskekyld IT-utrustning utan ett anläggningsvattensystem (FWS).

02 DNS news thumb3

Bakdörrvärmeväxlare (RDHX) ger flexibel drift med verktygslösa komponenter som kan bytas under drift. RDHX PRO uppgraderar datacenter för rack med hög densitet upp till 78 kW, vilket förbättrar energieffektiviteten och utrymmesutnyttjandet.

Vanliga frågor om vätskekylning

Vad är vätskekylning?

Vätska ger en mycket större värmeöverföringskapacitet – 3 500 gånger högre än luft, eftersom vätska är tätare än luft. Vätskekylningen kan också dramatiskt öka effektiviteten i energianvändningen, minska energikostnaderna och bidra till miljömässig hållbarhet.

Hur fungerar vätskekylningen?

Det finns tre huvudsakliga typer av vätskekylning:

  • Indirekt vätskekylning – värmen överförs till vätska via en luft–till–vatten-värmeväxlare placerad i ett skåp eller en rackrad.
  • Direkt vätskekylning: värmen leds direkt till en vätskekyld komponent i kontakt med värmekällan, till exempel med en kylplatta eller med doppkylning.
  • Hybridvattenkylning (direkt och indirekt) – de mest energikrävande komponenterna kyls med direktkontakt, medan övriga delar kyls via en sekundär luft–till–vatten-enhet.

Vätskekylning jämfört med luftkylning i datacenter

När luftkylningssystem måste arbeta övertid för att upprätthålla nödvändiga driftstemperaturer kan anläggningar drabbas av utrustningsfel, oplanerade driftstopp och höga energikostnader. Luftkylning blir allt mindre genomförbart i datacenter med hög densitet, eftersom värmebelastningen ökar och serverrackarna blir så tätt konfigurerade att luftcirkulationen hindras. Men vätskekylningssystem erbjuder effektiva lösningar för att uppnå nödvändiga temperaturparametrar för att sänka energiförbrukningen i kylsystemet och minska driftskostnaderna. Många nya högpresterande servrar är utformade med vätskekylning i åtanke.


Insikter om vätskekylning

I och med AI-expansionen utvecklas många nya IT- och chipptekniker specifikt med vätskekylning i åtanke.

Datacenter som enbart använder luftkylning kan få svårt att möta framtida kundkrav i takt med ökade prestandakrav och ny IT-utrustning.

Enligt TrendForces senaste rapport förväntas lanseringen av NVIDIAs Blackwell-plattform öka användningen av vätskekylningslösningar från cirka 10 % år 2024 till över 20 % år 2025.

Allt fler datacenteransvariga och IT-specialister går därför över till vätskekylning. Vätskekylning ökar kapaciteten i datacentren samtidigt som den sparar plats och sänker energiförbrukningen. Dessa system erbjuder en effektiv lösning för att nå de temperaturkrav som ställs av nästa generations chipp, samtidigt som energiförbrukningen i kylsystemen minskas.

 RackChiller CDU800 Coolant Distribution Unit

liquid cooling page images_02 Why Liquid Cooling.webp

Vad krävs för att byta till vätskekylning?

Ständiga framsteg inom teknik och anslutningsmöjligheter, möjliggör nya tillämpningar och ett ökat behov av att skydda världens data och nätverk. Streaming av media, internetbanktjänster, datoranvändning i molnet, edge-databehandling, artificiell intelligens. Det här är bara några exempel på tillämpningar som driver på efterfrågan på data i hela världen.

Allt eftersom efterfrågan på internet- och molntjänster ökar ställs datacentren inför behovet att exponentiellt öka sin kapacitet. Ofta behöver de kunna göra det utan att dramatiskt öka datacentrens fysiska utrymme. Elektrifieringen driver även på utvecklingen av ny teknik som överträffar traditionell datainfrastruktur – särskilt när det gäller kylning. Nu är det dags att överväga vätskekylning.


Tre viktiga tekniker för det vätskekylda datacentret

AI-utvecklingens ökande takt och högpresterande databehandling förändrar branschen för kylning av datacenter. Nästa generations teknik, inklusive grafikprocessorer från NVIDIA, kräver vätskekylning. Den här tekniken är här för att stanna och blir allt mer omfattande för varje år. Datacenteransvariga måste tänka på hur, inte om, de ska implementera vätskekylning i sina datacenter.

Vid vätskekylning används kallt vatten istället för luft för att fånga upp och transportera värme bort från kretsar. Det kan fungera bättre samtidigt som det sparar energi och gör driften mer hållbar.

Vätska har mycket större värmeavledningskapacitet än luft, vilket ökar energieffektiviteten (PUE), sänker energikostnaderna och bidrar till miljömässig hållbarhet.

liquid cooling page images_06 Explosive AI Growth.webp

Resurser

DNS Cooling Brochure Mock-up.webp

I vår omfattande portfölj med kylningslösningar ingår anpassningsbara, modulära och skalbara lösningar för nätverks-, datacenter- och kommunikationsprogram.

Vi är här för att hjälpa dig.

Vill du ha mer information? Kontakta oss om du vill veta mer om våra program för nätverk, datacenter och kommunikation. En av våra representanter kommer att kontakta dig inom kort.

DNS contact.webp