Liquid Cooling 网络冷却 nVent HOFFMAN 的散热产品组合是一个全面的、以提供解决方案为主的平台,提供卓越的散热性能 产品组合涵盖从标准空调机组到通道封闭系统、液气换热器、芯片级液冷解决方案等各种产品 散热能力最高可达 750kW 及以上 拥有 30 年散热经验,其中 15 年以上专注于液冷领域 通过降低运营成本,帮助最大化投资回报 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 高度 87in (2) 高度 2200mm (2) 宽度 31in (2) 宽度 800mm (2) 深度 47in (2) 深度 1200mm (2) 产品系列 RackChiller CDU (2) RackChiller 歧管 (3) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Liquid Cooling查看所有筛选器 (1) 子类别RackChiller CDU800 冷却剂分配装置详情RackChiller Rack Manifold详情RackChiller Rack Manifold Connection Kit详情
网络冷却 nVent HOFFMAN 的散热产品组合是一个全面的、以提供解决方案为主的平台,提供卓越的散热性能 产品组合涵盖从标准空调机组到通道封闭系统、液气换热器、芯片级液冷解决方案等各种产品 散热能力最高可达 750kW 及以上 拥有 30 年散热经验,其中 15 年以上专注于液冷领域 通过降低运营成本,帮助最大化投资回报