详情
应用场景图片
资源
CAD
视频
功能
- Supports conduit to rod, wire or flange
- Can also be used for flexible metallic tubing, armored cable, portable cables, control tubes and communications cable
- Available for EMT, rigid, ENT, IMT, MC/AC and aluminum conduit
- No installation tools required
技术参数
完成
nVent CADDY 铠装
材料
弹簧钢
| Part Number | Outer Diameter | Rod Size |
| K12 | 14 mm - 20 mm | M12 |
| K12 | 16 mm - 22 mm | M8; M10 |
| K12 | 18 mm - 24 mm | M4; M6 |
| K16 | 22 mm - 24 mm | M12 |
| K16 | 24 mm - 26 mm | M8; M10 |
| K16 | 26 mm - 30 mm | M4; M6 |
| K20 | 20 mm - 36 mm | M12 |
| K20 | 25 mm - 38 mm | M8; M10 |
| K20 | 30 mm - 42 mm | M4; M6 |
| Part Number | Outer Diameter | Flange Thickness |
| K12 | 16 mm - 22 mm | 3 mm - 7 mm |
| K12 | 14 mm - 20 mm | 8 mm - 10 mm |
| K12 | 12 mm - 19 mm | 11 mm - 13 mm |
| K16 | 24 mm - 28 mm | 3 mm - 7 mm |
| K16 | 20 mm - 26 mm | 8 mm - 10 mm |
| K16 | 19 mm - 24 mm | 11 mm - 13 mm |
| K20 | 28 mm - 40 mm | 3 mm - 7 mm |
| K20 | 26 mm - 38 mm | 8 mm - 10 mm |
| K20 | 21 mm - 35 mm | 11 mm - 13 mm |
安装手册 / 说明表
认证


- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。