Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

工程设计服务

工程和设计服务

让 nVent ERIFLEX 工程团队协助满足您的项目需求。

nVent ERIFLEX 通过全球最终用户应用专业知识,提供整套可靠的创新型产品系列,带来降低总安装成本、提高设计灵活性的低压配电解决方案。

nVent ERIFLEX 工程支持


通过借助 nVent ERIFLEX 解决方案及我们的工程专业知识,设计师和制造商可以降低总体安装成本,同时提高安全性和可靠性,并满足严格的客户要求。

让我们的内部专家为您您提供支持,协助系统设计、提供技术与配置建议,或为完整低压电力解决方案报价。

为协助装配制造,我们的 nVent ERIFLEX 团队提供:

ERIFLEX_Icon_DesignSupport.png image

设计支持

ERIFLEX_Icon_PanelSoftware.png image

我们专有的交互式面板软件

ERIFLEX_Icon_TrainingandAssistance.png image

培训和安装期间的协助

ERIFLEX_EarlyInvolvement.png image

早期介入,为您打造符合紧凑性、质量、成本效益并遵循相关标准的优化解决方案

nVent ERIFLEX 产品解决方案


值得信赖的 nVent 解决方案包括:nVent ERIFLEX Flexibar Advanced、编织带和 IBS/IBSB Advanced — 所有这些都是为满足您最具挑战性的配电板设计和生产需求而设计。

接地和连接编织带

nVent ERIFLEX 工程师可与项目安装人员、现场主管、现场工程师和质量专业人员进行现场协调,以评估现场条件,并为每个项目量身定制符合其独特需求的电气保护解决方案。

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

nVent ERIFLEX 可以根据您的图纸规格提供预成型的 Flexibar 配置。Flexibar 支持切割、冲孔、扭转或弯曲,以满足您最具挑战性的配电板设计和生产计划需求。

nVent ERIFLEX 在线配置软件


通过 nVent ERIFLEX Online 简化设计与计算。

ERIFLEX_DesignSoftware_2.png image

nVent ERIFLEX 可轻松创建包含全系列组件的技术电气柜布局。如果您需要在设计一款完整的低压母线系统、创建配电套件或确定 nVent ERIFLEX Flexibar 柔性连接方案,您可以利用 nVent ERIFLEX 软件来简化该过程。

我们的交互式软件依据全新的 IEC 61439-1 标准开发,提供 12 种语言简易说明,逐步指导用户创建和计算项目。

该交互式工具包括:

  • 项目设计优化
  • 更新的 nVent ERIFLEX 价目表
  • 用于成本优化的项目计算器
  • 相关技术和商业数据表
  • 用户友好的界面

立即注册

ERIFLEX_DesignSoftwareLogin.png image

准备好开始了吗?

在此注册免费获取用户名和密码,即可无限制访问。

立即注册
How to Use the nVent ERIFLEX Online Configurator

Play

通过视频了解操作方法

观看快速操作指南视频,了解如何使用 nVent ERIFLEX Online 设计低压配电系统。

立刻观看

nVent 挤压解决方案


信赖 nVent 的挤压项目服务,依托我们在铝挤压行业超过 60 年的经验。从定制挤压件设计到准时制库存补货,NVent 优化了供应链的每个环节。我们的内部生产能力达到每英尺 0.1 到 12.5 个点,直径 0.5 到 12.0 英寸的圆形件加工,为您量身定制各种异型材,满足项目需求。除了铝挤压能力外,nVent 还可以提供全面的制造、精加工和装配服务,帮助您降低整体成本,缩短产品周期。

联系我们

准备好开始了吗?

联系 nVent ERIFLEX 团队,了解有关工程服务的更多信息。

联系我们