Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

卫生型设计

卫生型设计

正确保护至关重要

23980399_XXL.jpg

当涉及健康与高价值资源时,nVent HOFFMAN 针对严苛的卫生环境提供专业解决方案

独特设计的机柜能够承受卫生冲洗程序中的高温高压喷淋,特别适用于原位清洗和严苛应用环境。卫生型机柜解决方案符合全球统一标准,能有效防止液体侵入、抵抗腐蚀,并耐受各种温度和压力范围。 

  • 设计原则符合 IP69、3-A 卫生标准、NSF 和 Type 4X 认证 
  • 最大限度降低细菌滋生和其他污染物风险
  • 耐受设备腐蚀,延长控制和驱动设备的使用寿命
  • 加快并简化卫生冲洗程序的日常维护

产品

HyShed 螺栓紧固式盖板机柜,Type 4X

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.webp

专为耐受高压高温卫生冲洗流程而设计,尤其适用于食品饮料行业中与食品直接或间接接触的应用场景。

WaterShed 不锈钢坡顶壁挂式机柜,Type 4X

Card 324x200_Watershed_Type4x.webp

专为卫生冲洗类生产环境设计,尤其适用于食品饮料制造业。HOFFMAN WaterShed 机柜采用坡顶、斜边门框、子弹型铰链等独特结构,确保冲洗排水顺畅。

WaterShed 不锈钢自立式机柜

WatershedFreeDisc_m_sq.webp

特别适用于卫生冲洗环境中的设备防护。提供壁挂式、自立式和断开装置机柜三种型号。

Concept 不锈钢坡顶壁挂式机柜,Type 4X

Card 324x200_Concept_Sloped Top.webp

适用于需要坡顶设计及耐化学腐蚀/防水保护的室内外应用。Concept 系列机柜采用流线型设计,配备美观的拉丝表面处理工艺和齐平式不锈钢快转锁扣,确保安全密封。

HyShed IP69K 隔离套件

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.webp

不锈钢隔离柱搭配蓝色 FDA 级硅胶密封垫圈,在机柜与安装面之间形成隔离空间,方便冲洗作业。

Syspend 卫生级 HMI 悬吊系统

SYSPENDSSSystem_m_sq.webp

专为保护高压高温冲洗环境中 HMI 设备设计的悬吊解决方案。

H2Omit 通风排水器

H2Omit4DrainVents_m_sq.webp

有助于减少可能影响内部电气元件寿命的腐蚀问题。采用简单的重力式通风设计,可自动排出积聚的液体。

资源