Pull/Junction/Terminal Boxes Pull/Junction/Terminal Boxes nVent HOFFMAN 提供可靠的常备库存解决方案,有效保护电子或端子线连接本地供货,适合广泛的应用场景高效的设计和结构节省时间符合 NEMA、UL 及 IEC 等标准组织的认证要求查看所有附件 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 应用 卫生环境 (6) 控制装置和驱动装置 (96) 工厂自动化和过程控制 (63) 高度 1.77in (1) 2.09in (6) 2.52in (3) 2.95in (11) 3.15in (22) 4in (8) 4.5in (1) 4.72in (14) 4.8in (5) 4.92in (7) 5.91in (17) 6in (15) 6.3in (14) 6.89in (7) 7.25in (2) 7.87in (42) 8in (12) 9.06in (11) 9.84in (2) 10in (12) 11.81in (28) 12in (12) 14in (7) 15.75in (13) 15.94in (1) 16in (6) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 45mm (1) 53mm (6) 64mm (3) 75mm (11) 80mm (22) 102mm (8) 114mm (1) 120mm (14) 122mm (5) 125mm (7) 150mm (17) 152mm (15) 160mm (14) 175mm (7) 184mm (2) 200mm (42) 203mm (12) 230mm (11) 250mm (2) 254mm (12) 300mm (28) 305mm (12) 356mm (7) 400mm (13) 405mm (1) 406mm (6) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 1.97in (1) 2in (1) 2.09in (2) 2.17in (1) 2.28in (1) 2.56in (3) 2.88in (1) 2.95in (1) 3.15in (2) 3.23in (6) 3.86in (1) 4in (14) 4.33in (2) 4.72in (6) 4.8in (9) 4.92in (7) 5.91in (9) 6in (19) 6.3in (13) 6.89in (9) 7.48in (2) 7.87in (18) 8in (13) 8.5in (1) 8.66in (3) 9.45in (6) 9.84in (4) 10in (12) 10.04in (1) 10.24in (2) 11.81in (33) 12in (8) 12.99in (2) 13in (1) 14in (5) 14.17in (3) 15.75in (25) 19.69in (6) 22.05in (2) 23.62in (18) 31.5in (6) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 50mm (1) 51mm (1) 53mm (2) 55mm (1) 57mm (1) 65mm (3) 73mm (1) 74mm (1) 80mm (2) 82mm (6) 98mm (1) 102mm (14) 110mm (2) 120mm (6) 121mm (2) 122mm (7) 124mm (1) 125mm (6) 150mm (9) 152mm (19) 160mm (13) 175mm (9) 190mm (2) 199mm (2) 200mm (16) 203mm (13) 216mm (1) 219mm (2) 220mm (1) 240mm (6) 249mm (1) 250mm (3) 254mm (12) 255mm (1) 260mm (2) 299mm (1) 300mm (32) 305mm (8) 329mm (2) 330mm (1) 356mm (5) 359mm (2) 360mm (1) 400mm (25) 500mm (6) 560mm (2) 599mm (1) 600mm (17) 800mm (6) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 1.18in (1) 1.42in (9) 2in (1) 2.17in (4) 2.2in (12) 2.24in (4) 2.62in (2) 2.95in (9) 2.99in (3) 3in (8) 3.15in (22) 3.39in (18) 3.5in (5) 3.54in (12) 3.58in (6) 3.94in (5) 4in (27) 4.33in (4) 4.37in (3) 4.72in (53) 4.76in (3) 4.92in (4) 5in (4) 5.2in (28) 5.91in (3) 6in (22) 6.75in (2) 7.09in (1) 8in (4) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 30mm (1) 36mm (9) 51mm (1) 55mm (4) 56mm (12) 57mm (4) 67mm (2) 75mm (9) 76mm (11) 80mm (22) 86mm (18) 89mm (5) 90mm (12) 91mm (6) 100mm (5) 102mm (27) 110mm (4) 111mm (3) 120mm (53) 121mm (3) 125mm (4) 127mm (4) 132mm (28) 150mm (3) 152mm (22) 171mm (2) 180mm (1) 203mm (4) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 NEMA 3R 型 (17) NEMA 4 型 (56) NEMA 4X 型 (66) NEMA 12 型 (138) NEMA 13 型 (89) IP65 (40) IP66 (236) IP67 (138) IK06 (48) IK07 (50) IK08 (120) IK09 (22) IK10 (21) IP69 (6) 查看全部 查看更少内容 产品系列 按钮 (2) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Pull/Junction/Terminal Boxes查看所有筛选器 (1) 子类别Mild Steel Terminal and Junction Boxes详情Stainless Steel Terminal and Junction Boxes详情Fiberglass and Thermoplastic Terminal and Junction Boxes详情Aluminum Terminal and Junction Boxes详情
Pull/Junction/Terminal Boxes nVent HOFFMAN 提供可靠的常备库存解决方案,有效保护电子或端子线连接本地供货,适合广泛的应用场景高效的设计和结构节省时间符合 NEMA、UL 及 IEC 等标准组织的认证要求查看所有附件