Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
1015300052_18808 Product Photo 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Syspend 281-Max 可旋转弯头

Syspend 281-Max Rotatable elbow provides a 90-degree bend in the suspension system and allows the vertical tube to rotate 300 degrees. Includes safety stop and maintenance-free bearing.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情
功能
技术参数
资源 视频
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。