详情
资源
功能
- 在冷却和加热之间自动切换
- 如果需要,可以很容易地禁用加热功能
- 板载 LED 指示灯指示低温、高温警报和总体系统状态
- 干触点继电器输出提供外部报警指示
- Provides PWM (Pulse-Width-Modulation) regulation of cooling and heating output for TEC units
- 4 cooling temperature set points range from 22.5 C to 35 C (35 C Factory Setting)
- 3 heating temperature set points range from -5 C to 15 C (15 C Factory Setting)
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。