Air to Liquid
Filtrovat podle
Použitý filtr:
0
Vymazat filtry
- Produktová řada
- Šířka
- Hloubka
- Výška
- Supply Voltage
- Coolant Feed
Produkty | 8 výsledky (36 položky)

RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged
Revolutionary new RDHX PRO by nVent meets needs for vastly increased data processing power to meet requirements of AI-enhanced software applications
Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W

RackChiller RDHX PRO Active, Right Hinged
Revolutionary new RDHX PRO by nVent meets needs for vastly increased data processing power to meet requirements of AI-enhanced software applications

RackChiller RDHX PRO Passive, Left Hinged
Revolutionary new RDHX PRO by nVent meets needs for vastly increased data processing power to meet requirements of AI-enhanced software applications

RackChiller RDHX PRO Passive, Right Hinged
Revolutionary new RDHX PRO by nVent meets needs for vastly increased data processing power to meet requirements of AI-enhanced software applications
Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action

Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2046 x 600 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2046 x 750 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2046 x 800 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2313 x 600 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2313 x 750 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2313 x 800 x 368, černá, ocel

Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2046 x 600 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2046 x 750 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2046 x 800 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2313 x 600 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2313 x 750 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2313 x 800 x 368, bílá, ocel

RackChiller In-Row 45
In-Row air/liquid cooler. Cools warm air from the hot aisle and supplies it back into the cold aisle.

Varistar LHX+ 45 In-Rack
Side-mount cooler for In-rack Cooling applications. Pulls warm air form rack rear (warm) plenum and provides it into front (cold) plenum.