Jednotka rozvodu chladicí kapaliny RackChiller CDU800
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Jednotka rozvodu chladicí kapaliny RackChiller CDU800
Jednotka nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 je navržena pro efektivní a bezpečné chlazení IT zařízení. Celý systém je zaměřen na zajištění nejvyšší spolehlivosti, dostupnosti a provozuschopnosti pro podporu přímého kapalinového chlazení. Jednotka CDU800 je zásobována z primárního vodovodního systému, ve kterém integrovaná čerpadla zajišťují průtok chladicí smyčkou sekundárního chladicího systému. Tepelný výměník přenáší přebytečné teplo ze sekundárního chladiče do primárního. Kompletní systém je integrován do úhledné skříně s odnímatelnými bočními panely a dvířky. Jednotku CDU lze instalovat na desku nebo vyvýšenou podlahu, do řady racků s vybavením nebo do samostatné místnosti.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Vlastnosti
- Chladicí výkon přes 800 kW při 6000 (primární 850 l/min)
- Redundantní vysoce výkonný systém utěsněného čerpadla
- Integrované pohony s proměnnými otáčkami
- Přípojky chladicí kapaliny přes horní nebo spodní panel
- Integrovaný 10palcový dotykový displej
- Funkce dálkového ovládání přes Ethernet, SNMP v3, Modbus
- Vestavěná detekce netěsností
- Bezkonkurenční hustota výkonu – lze umístit do standardního datového centra
- Možnost servisu během provozu – během údržby systému není nutné zařízení vypínat
- Redundantní uspořádání systému minimalizuje riziko selhání v jednom bodě
- Integrace s portfoliem snímačů a platformou nVent Guardian Management Gateway
Specifikace
Barva
Black Grey
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Plated
Kód barvy
RAL 7021
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.