FleXbus IP55 Conductor Entry, Double Entry, 176 mm x 157 mm x 152 mm
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
FleXbus IP55 Conductor Entry, Double Entry, 176 mm x 157 mm x 152 mm
katalogové č: FLEXCEIP55C1002
nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Conductor Entries can be used for switchboard and/or power supply cover to upgrade an installation to IP55 level. Protect the nVent ERIFLEX FleXbus Conductor insulation against sharp edges from power supply or switchboard top cover.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Obrázky aplikací
Prostředky
CAD
Video
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Made with soft PVC to follow any potential conductor bending radius
- Sealing around the conductor is made by a self-fusing tape with a strong adhesive
- Good resistance to solvent and hydrocarbon splashes
- Adaptable to any nVent ERIFLEX FleXbus conductor cross section by cutting the top material with traditional cutter
- High acid resistance
- UV resistance
- RoHS compliant
- Flame retardant
Specifikace
Vlastnosti produktu
Návod k instalaci / list s pokyny
Technická příručka
Technické specifikace
Certifications
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914






Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.