nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 70 mm Max dia, 0.04 kg
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 70 mm Max dia, 0.04 kg
katalogové č: FLEXCEIP66C50
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Video
Vlastnosti
- Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing
- Increases the dustproof and waterproof level
- Halogen free
Specifikace
Vlastnosti produktu
Návod k instalaci / list s pokyny
Technická příručka
Certifications
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1


- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.