Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH40515.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

FleXbus Conductor, 640 mm², 13,000 mm x 25 mm x 25 mm x 12.5 mm x 38.5 kg

katalogové č: FLEXCOND640L13

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor is ready-to-use from one side with direct connection to busbar or circuit-breaker palm. It is an innovative and patented connection solution between two pieces of electrical equipment (such as a transformer, switchboard or generator). FleXbus Advanced maintains a high level of reliability and creates an easy and customizable connection on-site without additional design study, specific specialized workforce or expensive tools. The FleXbus Conductor is insulated with a low-smoke, halogen-free, flame-retardant (LSHFFR), high-temperature and class II material. FleXbus Conductor is a flexible, copper-plated, aluminum flat braid with insulation available from 2 to 25 meters length and under different cross section for 500A to 6300A applications. It allows for connection from the power supply to switchgear with only one conductor per phase up to 1600kVA and with two conductors per phase up to 3150kVA.

Číst více Zobrazit méně
  • UR, QEUY2.E125470, FleXbus Conductor
  • UR, AVLV2.E316390, FleXbus
  • UKCA, ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace


Vlastnosti produktu

Current Coefficient According to Temperature Rise
Temperature Rise ΔT 30°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C ΔT 65°C ΔT 70°C
Derating Coefficient 0.71 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.08

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky
CAD
Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

Další podrobnosti o produktu

Další podrobnosti o produktu

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us