Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH41599.eps image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

FleXbus Conductor Rep, 545 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg

katalogové č: FLEXCORE545L10

The nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent is designed for easy, one-sided use with a direct connection to a busbar or circuit-breaker palm. This innovative and patented solution provides a reliable connection between two pieces of electrical equipment, such as a transformer, switchboard, or generator. The FleXbus Advanced solution ensures high reliability and offers a customizable on-site connection without the need for additional design studies, specialized workforce, or expensive tools. The FleXbus Conductor is insulated with a low-smoke, halogen-free, flame-retardant (LSHFFR), high-temperature, and class II material. It is a flexible, copper-plated, aluminum flat braid available in lengths from 2 to 25 meters and in various cross sections for 500A to 6300A applications. This conductor allows for connection from the power supply to switchgear with only one conductor per phase up to 1600kVA and with two conductors per phase up to 3150kVA.

Číst více Zobrazit méně
  • ESTI ERIFLEX FleXbus
  • CE, ERIFLEX FleXbus
  • RoHS
Vytisknout tuto stránku
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Podrobnosti

Vlastnosti

Specifikace


Vlastnosti produktu

Current Coefficient According to Temperature Rise
Temperature Rise ΔT 30°C ΔT 40°C ΔT 45°C ΔT 50°C ΔT 55°C ΔT 60°C ΔT 65°C ΔT 70°C
Derating Coefficient 0.71 0.82 0.87 0.91 0.96 1.00 1.04 1.08

Diagrams

Obrázky aplikací Prostředky
Video
nVent ERIFLEX FleXbus System - Vibrations Test

Play

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Temperature Rise Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus Install Animation Video

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Mounting Test

Play

nVent ERIFLEX FleXbus System — Short-Circuit Test

Play

Další podrobnosti o produktu

Další podrobnosti o produktu

Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us