Skip to main content
Vyberte své preference země/jazyka.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH4946.jpg image Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.

Cadweld Multi Multiple Connection Type Mold Kit

katalogové č: KITCDMV01
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Podrobnosti
Vlastnosti
Specifikace

Vlastnosti produktu

Types of ERICO CADWELD MULTI Multiple Connectors
Mold Style Number of Battings Required Maximum Conductor Size Maximum Bus/Lug Size Maximum Rebar Size, Metric Maximum Rebar Size, US Ground Rod Diameter, Nominal Ground Rod Diameter, Actual
Solid or Stranded Copper Cable to Solid or Stranded Copper Cable
SS 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
SC 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PA 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PA 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
XA 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GG 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GJ 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GF 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GW 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
XB 3 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PP 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PK 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
GE 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
PG 2 50 mm² Str; 1/0 Str - - - - -
TD 2 25 mm² Str; #4 Str - - - - -
TE 2 25 mm² Str; #4 Str - - - - -
TF 2 25 mm² Str; #4 Str - - - - -
Solid or Stranded Copper Cable to Rebar
RG 2 50 mm² Str; 1/0 Str - 10 mm #3 - -
RH 2 50 mm² Str; 1/0 Str - 10 mm #3 - -
RK 2 50 mm² Str; 1/0 Str - 10 mm #3 - -
RD 3 50 mm² Str; 1/0 Str - 10 mm #3 - -
Copper or Steel Tape to Rebar
RF 2 - 30 x 3.5 mm 10 mm #3 - -
Copper Tape to Copper Tape
BB 2 - 30 x 3.5 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3.5 mm - - - -
BG 3 - 30 x 3 mm - - - -
EB 3 - 30 x 3 mm - - - -
Solid or Stranded Copper Cable to Copper or Steel Bus/Lug
HA 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
HC 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
HS 3 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
HT 3 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
GL 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
LA 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
LJ 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
LE 2 50 mm² Str; 1/0 Str 30 x 3.5 mm - - - -
Galvanized Steel Tape to Galvanized Steel Tape
BB 2 - 30 x 3 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3 mm - - - -
Solid or Stranded Copper Cable to Ground Rods
TG 2 10mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
GT 2 10mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
GR 2 10mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
GT 3 10mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
GR 3 10mm² Str; #6 Str - - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
Copper Tape to Ground Rod
CN 2 - 30 x 3.5 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
CP 2 - 30 x 3.5 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
CN 3 - 30 x 2.5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
CP 3 - 30 x 2.5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
Galvanized Steel Tape to Ground Rod
CN 3 - 30 x 0.5 mm - 30 x 3.5 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
CP 3 - 30 x 0.5 mm - 30 x 3.5 mm - - 1/2" - 3/4" 12.8 - 17.3 mm
Obrázky aplikací Prostředky
Upozornění
Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us