Outdoor Modular 20 U 1130H 1100W 1100D
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Outdoor Modular 20 U 1130H 1100W 1100D
katalogové č: 10149-550
Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity. Modular contruction allows multiple configurations in size and function along with multiple cooling options.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
Quick Ship Alternatives
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Aluminium profile frame with removable, double-walled cladding
- IP 55 or NEMA 12~
- Double-walled
- Extensive range of 19" cabinet accessories
- Access to cabinet from front, all sides possible upon request
- 100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible
- Top cover with louvers, can be upgraded with fans or A/C unit
- RAL 7035 powder coating, other colors available upon request
Specifikace
Vlastnosti produktu
Zpráva o testu
Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.