Socket Strip, IEC C19, 16 A, IEC 60309 Plug, 8x IEC C19, 19"
Socket Strip, IEC C19, 16 A, IEC 60309 Plug, 8x IEC C19, 19"
katalogové č: 60110-280
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C19 outlets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Související příslušenství
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- Socket strips with C19 IEC sockets
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Connecting cable 2 m, with connector in accordance with IEC 60309
- Mounting height 1 U
Specifikace
Vlastnosti produktu
Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.