19" Power Distributor, 3-Phase, 3 x 63 A
19" Power Distributor, 3-Phase, 3 x 63 A
katalogové č: 60110-366
19" power distribution box with 3 phase input and circuit breakers. The unit provides IEC C19 outlets for equipment or single phase PDUs.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Podrobnosti
Prostředky
CAD
Související příslušenství
Další podrobnosti o produktu
Vlastnosti
- 3-phase distributor for connecting to single-phase consumers or socket strips
- Input 3-phase 400 VAC
- Output via IEC 60320-C19 sockets
- Overcurrent protection for each output
Specifikace
Vlastnosti produktu
Další podrobnosti o produktu
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.