Varistar CP | 19'' Shelf, Stationary, 75 kg, 600W 700D, RAL 7021
Varistar CP | 19'' Shelf, Stationary, 75 kg, 600W 700D, RAL 7021
Katalog#: 21130-304
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
CAD
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Static load-carrying capacity 75 kg
- St, 1.5 mm
- Incl. GND/grounding
- Width 495 mm
- For mounting on four 19" panel/slide mounts
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.