19" Drawer With Keyboard 1 U, Touchpad, RAL 9005, French Keyboard
19" Drawer With Keyboard 1 U, Touchpad, RAL 9005, French Keyboard
Katalog#: 60118-568
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detaljer
Ressourcer
Yderligere produktoplysninger
Funktioner
- Extendable 1 U drawer with keyboard including function keys, number pad, touchpad
- Locking at full extension and in the inserted state
- Connection to USB for keyboard and mouse
- Installation dimension 19" rail distance (c-dimension) from 470 ... 700 mm)
- Color jet black (RAL 9005)
Specifikationer
Produktegenskaber
Installationsvejledning / instruktionsark
Katalog
Yderligere produktoplysninger
- Advarsel
- nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.